text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Male NPT

型番: SS-QC4-B-4PM

仕様

属性
空気混入量 0.3 cm3
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
スピリッジ(流体流出量) 0.3 cm3
試験 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Male NPT

型番: SS-QC4-B-4PM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC4-B-4PM — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Male NPT

属性
空気混入量 0.3 cm3
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
スピリッジ(流体流出量) 0.3 cm3
試験 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-B-2PF Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-B-4MT Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
B-QC4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC6-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC6-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC6-B-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC6-B-6PF Латунь 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC6-B-6PM Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC8-B-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC8-B-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。