카탈로그
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Патрубки — Прямые
Вы можете добиться надежной вакуумной герметичности, даже при неоднократном отсоединении и присоединении прямых фитингов и тройников Ultra-Torr.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 дюйм | Патрубок | 제품 보기 |
SS-16-UT-A-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 1/4 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-1-UT-A-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-2-UT-A-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-2-UT-A-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-2-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-2-UT-A-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-4-UT-A-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-4-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-4-UT-A-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-4-UT-A-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-4-UT-A-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-6-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-6-UT-A-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-6-UT-A-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-8-UT-A-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 5/8 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-8-UT-A-10BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 5/8 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-8-UT-A-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
SS-8-UT-A-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.