Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Collarines Espaciadores
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Collarines Espaciadores
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1212-SC | Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-1612-SC | Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-402-SC | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-602-SC | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-812-SC | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.