Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | 황동 | 3/4인치 | 포트코넥터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| B-401-PC | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| B-601-PC | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| B-811-PC | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| B-811-PC-6 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| M-401-PC | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| M-811-PC | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| S-811-PC | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1011-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-101-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 10 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-8M | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Соединение для проходного канала | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 12 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-10M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 10 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-8M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 16 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Соединение для проходного канала | 12 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-18M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 18 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-2000-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-201-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-201-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-20M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный переходник Swagelok® | 20 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-2400-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-25M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный переходник Swagelok® | 25 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-3M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PCBLBQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-501-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-601-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC-3M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-811-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.