카탈로그
パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-16-CP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-2-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4-AN-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 37° めすAN フレアー | - | - | 제품 보기 |
SS-4-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-6-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-8-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.