カタログ
パイプ継手 — キャップ/プラグ — ホロー(中空)六角プラグ
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | 製品を見る |
SS-2-HP | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
SS-2-HPST | Нержавеющая сталь 316 | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | 製品を見る |
SS-4-HP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
SS-4-HPST | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | 製品を見る |
SS-6-HP | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
SS-6-HPST | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | 製品を見る |
SS-8-HP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
SS-8-HPST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。