Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Тройники
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Тройники
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.
Фитинги под приварку Сверхчистые специально очищенные и общепромышленного назначения
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-3 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Просмотр изделия |
316L-12MTB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 12 мм | Трубное соединение под приварку встык | 12 мм | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-12TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-4-ATW-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Просмотр изделия |
316L-4TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-4TB7-3P | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-6MTB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 6 мм | Трубное соединение под приварку встык | 6 мм | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-6TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-8-ATW-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Просмотр изделия |
316L-8TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-8TB7-3-8-4 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
316L-8TB7-3P | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.