Фитинги с конусом и резьбой — Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Фитинги с конусом и резьбой — Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами — Прямые
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-440-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-44M-A-200 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-44M-A-400 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-44M-A-441 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/4 дюйма Конический патрубок -
Фитинги с конусом и резьбой — Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами — Тройники
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-440-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간