カタログ
サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。
ホース/フレキシブル・チューブ
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-TP16-TA16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-TP4-AS4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル | - | - | 製品を見る |
SS-TP4-PM4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-TP4-SL4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-TP4-TA4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-TP4-TM6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-TP6-TA6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-TP8-AS8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル | - | - | 製品を見る |
SS-TP8-PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-TP8-SL8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-TP8-TA8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
S-TP8-TA8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.