text.skipToContent text.skipToNavigation
instrumentación analítica

Instrumentación Analítica

Swagelok aprovecha su amplia experiencia en el análisis de fluidos de proceso para ofrecer una amplia variedad de soluciones, incluyendo subsistemas prediseñados a medida, ensamblajes de sistemas de fluidos y componentes. Ofrecemos servicios de diseño, solución de problemas y formación para apoyar diversas aplicaciones de sistemas de fluidos.

Obtenga Ayuda de un Ingeniero de Aplicaciones

Los subsistemas prediseñados Swagelok, respaldados por una Garantía Limitada Vitalicia, simplifican la toma de muestras y el control de fluidos en muchas instalaciones, asegurando la consistencia y la facilidad de instalación. Los ingenieros de aplicaciones diseñan y construyen soluciones para sistemas de fluidos utilizando componentes Swagelok de alta calidad. Esos sistemas pueden ser semiautomatizados o totalmente automatizados utilizando controladores lógicos programables (PLC), transmisores, relés, bombas, sensores, etc.

Las soluciones Swagelok incluyen subsistemas prediseñados (PrESS) para aplicaciones analíticas, sistemas de distribución de gas, sistemas de toma de muestras y sistemas auxiliares al sello mecánico. Ofrecen una amplia gama de componentes, incluidos racores y válvulas, junto con el apoyo de expertos mediante servicios de evaluación de sistemas, formación y diseño personalizado para satisfacer sus necesidades de procesos analíticos.

Contacte con un Representante Local

Categorías de Instrumentación Analítica

Sistemas Modulares en Miniatura

Sistemas Modulares en Miniatura

Simplifique la construcción de sistemas compactos de toma de muestras, cumpla la normativa ANSI/ISA 76.00.02 y analice directamente en la línea de proceso.

Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico

Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico

Diseñados para sellos y condiciones de proceso específicos, los sistemas de apoyo al sello mecánico Swagelok ofrecen una mayor fiabilidad y reducen las fugas de los sellos mecánicos.

Sistemas de Distribución de Gas

Sistemas de Distribución de Gas

Sistemas de distribución de gas estandarizados y configurables para ayudar a proteger a los operarios del sistema, aumentar el tiempo de funcionamiento del proceso y mejorar la precisión y la consistencia del mismo.

Catálogos de Instrumentación Analítica

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de diseño y montaje Swagelok

Fabricación a Medida para Todas las Industrias

Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.

Encuentre el Apoyo que Necesita

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Rosendahl Nextrom y Swagelok colaboran para maximizar la eficiencia operativa
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas

Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Étude de cas : Charbonneau Industries améliore sa production avec des ensembles de systèmes fluides sur mesure Swagelok
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure

Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.