모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-16-UT-A-20 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 1/4 дюйма Патрубок SS-12-UT-A-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 дюйм Патрубок SS-1-UT-A-4BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-6BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-8BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-6-UT-A-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-6-UT-A-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-6-UT-A-8BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-10 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 5/8 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-12BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-4BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-10BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 5/8 дюйма Патрубок
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간