카탈로그
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 장착 브라켓 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Размеры от 6 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов; Нержавеющая и углеродистая сталь, латунь и специальные сплавы; Двухходовые и переключающие (3-ходовые) краны; Компенсирующая конструкция седла; Двухкомпонентная набивка штока с динамической нагрузкой
Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Трубный обжимной фитинг Swagelok® или торцевые соединения с резьбой NPT от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316
Работа в режиме «открыто-закрыто», а также в режимах переключения и распределения потоков; Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Диапазон температур от –53 до 148°C (от –65 до 300°F); Могут применяться для эксплуатации вне помещений и в технологическихпроцессах с повышенной температурой■ Торцевые соединения от 3 до 12 мм и от 1/16 до 3/4 дюйма
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Коэффициенты расхода (Cv) от 4,0 до 13,8; Дюймовые и метрические трубные обжимные фитинги Swagelok;предлагаются трубные резьбовые соединения NPT и ISO; Корпус и торцевые соединения из нержавеющей стали марки 316; Ручной и пневматический привод
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-41G | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.