Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-6-UT-6-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-8-UT-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-8-UT-6-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-16-UT-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-12-UT-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-4-UT-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-UT-6-400 - - - - - SS-6-UT-6-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-UT-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-6-UT-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-4-UT-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-9 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® SS-8-UT-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr®
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간