Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Passe-cloisons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — С монтажной гайкой — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-4-HVCR-61-6TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-61-4TB7 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4-VCR-61 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой SS-4-VCR-A1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-VCR-61 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой SS-8-VCR-61P Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой SS-8-VCR-61S Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой SS-8-VCR-A1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-VCR-A1-4M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-VCR-A1-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LV-4-VCR-61-4TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4-VCR-61P Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6LV-4-HVCR-61-6TB7 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires