카탈로그
PTFE 및 PFA 코어 호스 — PTFE 주름 없는 코어 호스 — T 시리즈 PTFE 호스
스웨즈락 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성과 정전기 소산성이 필요한 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.
Hose and Flexible Tubing
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12BHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-12BHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-12BHT-48 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4BHT-12 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4BHT-120 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4BHT-18 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4BHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4BHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4BHT-48 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4BHT-6 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4BHT-60 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4BHT-72 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4MBHT-12 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4MBHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-4MBHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-6BHT-12 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-6BHT-18 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-6BHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-6BHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-6BHT-48 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-6BHT-60 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-6BHT-72 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8BHT-12 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8BHT-120 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8BHT-18 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8BHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8BHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8BHT-48 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8BHT-60 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8BHT-72 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8MBHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
SS-8MBHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.