모든 제품
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-4P-2M Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-4P-6M Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - S-4P-4M Углеродистая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4P-6M Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4P-2M Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4P-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-4P-4M Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4P-4M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4PM2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-4PM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4PST4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба UNF - - B-4P-4M-MP-SC11 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4P-4T Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Патрубок - - -
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Клапан сброса, прямая конфигурация
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-BVM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM4-C3-SH Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок «ёлочка» SS-BVM4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM8-SH Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVST4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба UNF 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM4-SH Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM2-SH Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Патрубок SS-BVM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간