스웨즈락® 유체 분배 헤더
스웨즈락 유체 분배 헤더는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드로써 기능할 수 있는 완전히 검증된 파이프 조립체입니다. 유체 분배 헤더는 가스 및 액체 애플리케이션을 위한 복수의 출구를 허용하면서 유로를 제공합니다.
추가 정보 요청스웨즈락 유체 분배 헤더(FDH)는 대형 브랜치 피팅과 유사하게 복수의 출구를 가진 유로를 제공하여 다양한 가스 및 액체 애플리케이션에서 다목적 매니폴드로 사용됩니다. 한쪽 끝단에는 입구, 다른 쪽 끝단에는 배출구 있으며 양쪽 옆 어느 쪽에든 복수의 출구가 있는 FDH는 향상된 신뢰성을 위해 스웨즈락® 부품을 사용합니다. 스웨즈락 FDH는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드로 사용될 수 있으며 1인치 크기와 2인치 크기로 제공됩니다.
돌출된 매니폴드 몸체 설계는 견고하게 장착되고 돌아가는 것을 방지하는 사각형 면을 특징으로 합니다. 표준 브랜치 위치는 용접하지 않고 헤더에 출구를 추가할 수 있는 유연성을 제공합니다. FDH는 밸브가 있거나 없는 2 ~ 16개의 브랜치 출구를 포함하여 주문할 수 있기 때문에 필요에 따라 사용자가 포트를 추가할 수 있습니다. 최대 3000psig(206bar) 사용 압력에서 사용할 수 있는 매니폴드를 만들기 위해 모두 스웨즈락에서 제조한 다양한 고품질 밸브와 연결구 중에서 선택할 수 있습니다. 마운팅 브라켓을 설치자가 원하는 위치에 설치할 수 있습니다.
유체 분배 헤더 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Универсальный клапанный блок для работы в газовых и жидкостных системах; высокий уровень надежности деталей Swagelok; распределительные коллекторы можно соединять в поточном режиме для удлинения трубопровода.

Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen
Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.