text.skipToContent text.skipToNavigation
измерительные устройства

Измерительные устройства Swagelok®

Компания Swagelok предлагает удобные в работе и снятии показаний устройства замера газовых и жидких сред, а именно манометры, датчики и ротаметры, обеспечивающие необходимую точность измерений.

Запросить информацию об измерительных устройствах

Точный замер температуры и давления в газовых жидкостных системах необходим для поддержания стабильного расходы среды и технологического процесса. Любое устройство Swagelok для измерения параметров жидкостей и газов обеспечит максимально возможную точность.

  • Расходомеры Swagelok® серии FV4 помогают определить точное изменение расхода в газовых системах за счет использования поплавка с защелкой
  • Манометры для промышленных, особо чистых и биофармацевтических установок предлагаются в различных конфигурациях давления, циферблатов, торцевых соединений и способах монтажа
  • Датчики давления Swagelok выполняют точный электронный мониторинг давления в промышленных системах. Мы предлагаем широкий диапазон классов давления, технологических соединений, электрических разъемов и выходных сигналов для соответствие необходимым требованиям.
  • Индивидуально откалиброванные шкалы ротаметров помогают выполнять точные замеры потока на технологический линиях
  • Термометры приводятся в действие биметаллической спиральной катушкой с гелевыми вставками без силикона для смягчения вибрации. Герметичный корпус предупреждает запотевание и повреждения внутренних элементом механизма влагой
  • Гильзы рекомендованы для защиты биметаллических термометров Swagelok от повреждений, которые могут возникнуть вследствие контакта с технологическими средами под давлением, а также с коррозионно-активными, текучими, вязкими или абразивными технологическими средами. Кроме того, они позволяют извлекать термометры для замены или обслуживания без нарушения целостности техпроцесса или системы.

Начните с оценки системы

Категории измерительных устройств

Датчики давления

Датчики давления

Преобразователи давления Swagelok обеспечивают точный электронный контроль давления в различных секторах промышленности.

Датчики потока

Датчики потока

Высокочувствительные сенсоры расхода для надежной работы в сложных условиях позволяют добиться высокой точности в промышленных условиях.

Защитные гильзы

Защитные гильзы

Защита сенсорных элементов от неблагоприятных условий позволяет выполнять точные замеры и облегчить обслуживание без остановки технологического процесса.

Ротаметры

Ротаметры

Точное измерение расхода газа и жидкости гарантировано благодаря конической трубке и поплавку, доступным в металлическом и стеклянном исполнении.

Термометры

Термометры

Обеспечьте надежные показания и простую калибровку с помощью удобных биметаллических термометров с защитой от вибрации согласно требованиям стандарта ASME B40.200.

Каталоги измерительных устройств

Соберите необходимые сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Инженер технического отдела Swagelok обсуждает с заказчиком результаты обследования пробоотборной системы.
Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы

Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.