text.skipToContent text.skipToNavigation
редукторы давления, куполовидные

Редукторы давления Swagelok®, куполовидные

Универсальные (серия SGRD) и высокочувствительные (серия SHRD) куполовидные редукторы давления хорошо подходят для систем, где требуется ручное или дистанционное управление устройством, и точный контроль заданного давления.

Помощь с выбором технологических регуляторов

Регуляторы серий SGRD и SHRD рассчитаны на долгую работу в сложных условиях. Корпуса регуляторов изготовлены из нержавеющей стали 316L, что повышает их коррозионную стойкость и долговечность. Предусмотрены внутренние уплотнения из различных материалов, которые обеспечивает повышенную совместимость с широким спектром химических веществ и режимов давления.

Куполовидные редукторы давления обеспечивают превосходные характеристики для поддержания стабильного давления на выходе. Благодаря использованию купола вместо пружины, такие устройства эффективно минимизируют перепад давления. Их конструкция обеспечивает постоянное давление на выходе, независимо от колебаний входного давления или изменения расхода.

Характеристики серий SGRD и SHRD

  • Конструкция с уравновешенным золотником
  • Мембранный чувствительный механизм
  • Без выпуска
  • Управление пилотным регулятором

Настраиваемые характеристики

  • Внешняя обратная связь к пилотному регулятору
  • Пилотное устройство перепада давления (серия SGRD)
  • Двухступенчатый пилотный регулятор (серия SGRD)
  • Защита от несанкционированного доступа / Рукоятка пилотного устройства с заводскими настройками
  • NACE MR0175/ISO 15156

Узнайте о типах регуляторов

Редукторы давления общего назначения, купольные регуляторы (серия SGRD)

Технические характеристики

Размер корпуса Максимальное давление на входе, psig (бар ман)Максимальное давление на выходе, psig (бар ман)Диапазон регулируемого давления psig (бар ман)Тип чувствительного механизма psig (бар ман)Рабочая температура, °F° (C)Коэффициент расхода (Cv) Минимальная масса, фунты (кг)
126000 (413)6000 (413)5–6000 (0,3–413)Мембранный: 5–6000 (0,3–413)от –49 до 356°
(от –45 до 180°)
2,3 9,7 (4,4)
164,826,5 (12,0)
2410,727,6 (12,5)

Высокочувствительные редукторы давления, купольные регуляторы (серия SHRD)

Технические характеристики

Размер корпуса Максимальное давление на входе, psig (бар ман)Максимальное давление на выходе, psig (бар ман)Диапазон регулируемого давления psig (бар ман)Тип чувствительного механизма psig (бар ман)Рабочая температура, °F° (C)Коэффициент расхода (Cv) Минимальная масса, фунты (кг)
12250 (17,2)250 (17,2)1–250 (0,07–17,2)Мембранный: 1–250 (0,07–17,2) от –49 до 356°
(от –45 до 180°)
2,3 9,7 (4,4)
164,826,5 (12,0)
2410,727,6 (12,5)

Связаться с экспертами по регуляторам

Каталог технологических куполовидных редукторов давления

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Сравните показатели разных регуляторов в различных рабочих условиях с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода регулятора.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления—это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

ドループを示している流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.