El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Комплект пластиковых трубных опорных хомутов с болтовым креплением, размер трубки 1 1/4 дюйма, корпус опоры из полипропилена
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Из полипропилена |
Matériau des fixations | Нержавеющая сталь 304 |
Diam. ext. du tube | 1 1/4 дюйма |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-12TM | Из полипропилена | 12 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | Afficher le produit |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.