text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Rapid-Cycle Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1/4 in. FNPT

316 SS 2-way valve with 1/4" FNPT ports, reinforced PTFE seats, and swing-out design for rapid-cycle service in process and instrumentation systems.

Код изделия: SS-R62TF4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Kugel- / Spindelwerkstoff Edelstahl
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 3.8
Befestigungswerkstoff Edelstahl 316
Merkmal Einsatz für schnelle Schaltzyklen
Flanschdichtungswerkstoff Fluorkautschuk FPM
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Grifffarbe Schwarz
Griffart Hebel
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 151 BAR bei 37 °C /2200 PSIG bei 100 °F
Sitzwerkstoff Verrstärktes PTFE
Sitzfederwerkstoff Edelstahl 316
Service-Klasse Quad-Dichtung Spindeldichtung (hohe Schaltzyklen)
Spindellagermaterial PEEK
Prüfung Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Schnelle Schaltzyklen, 2-Wege, Gerade Ausführung

Die dreiteiligen Prozess-/Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen "Chevron"-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Rapid-Cycle Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1/4 in. FNPT

Код изделия: SS-R62TF4
Посмотреть каталог

316 SS 2-way valve with 1/4" FNPT ports, reinforced PTFE seats, and swing-out design for rapid-cycle service in process and instrumentation systems.

Добавить в избранное

Каталоги

Schnelle Schaltzyklen, 2-Wege, Gerade Ausführung
Die dreiteiligen Prozess-/Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen "Chevron"-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.

Технические характеристики

SS-R62TF4 — Stainless Steel 3-Piece 60 Series Rapid-Cycle Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1/4 in. FNPT

Атрибут Значение
Kugel- / Spindelwerkstoff Edelstahl
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 3.8
Befestigungswerkstoff Edelstahl 316
Merkmal Einsatz für schnelle Schaltzyklen
Flanschdichtungswerkstoff Fluorkautschuk FPM
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Grifffarbe Schwarz
Griffart Hebel
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 151 BAR bei 37 °C /2200 PSIG bei 100 °F
Sitzwerkstoff Verrstärktes PTFE
Sitzfederwerkstoff Edelstahl 316
Service-Klasse Quad-Dichtung Spindeldichtung (hohe Schaltzyklen)
Spindellagermaterial PEEK
Prüfung Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.