text.skipToContent text.skipToNavigation

3-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl, Hochdruck, dreiteilig, PCTFE-Ventilsitze, 8 mm Rohrverschraubung x 8 mm Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: SS-83XKS8MM

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 8 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 8 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 3 1/4 Zoll
Typ Verbindung 3 NPT-Innengewinde
Maximaler Cv 0.75
Ventilkörper 3-Wege, Umschaltung
Grifffarbe Schwarz
Griffart Phenolgriff
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Bohrung 0,187 Zoll/4,7 mm
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 6000 psig bei 100 °F / 413 bar bei 37 °C
Sitzwerkstoff PCTFE
Service-Klasse Allgemeines
Prüfung Prüfung gemäß WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
3-Wege Umschaltung

Die Drehzapfenkugelhähne der Serien 83 und H83 liefern eine zuverlässige Leistung bei niedrigen sowie hohen Drücken. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, maximalen Durchfluss und ein niedriges Betriebsdrehmoment aus und sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Zulassung nach ECE R110 auf Nachfrage verfügbar.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.

3-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl, Hochdruck, dreiteilig, PCTFE-Ventilsitze, 8 mm Rohrverschraubung x 8 mm Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: SS-83XKS8MM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

3-Wege Umschaltung
Die Drehzapfenkugelhähne der Serien 83 und H83 liefern eine zuverlässige Leistung bei niedrigen sowie hohen Drücken. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, maximalen Durchfluss und ein niedriges Betriebsdrehmoment aus und sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Zulassung nach ECE R110 auf Nachfrage verfügbar.

Technische Daten

SS-83XKS8MM — 3-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl, Hochdruck, dreiteilig, PCTFE-Ventilsitze, 8 mm Rohrverschraubung x 8 mm Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 8 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 8 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 3 1/4 Zoll
Typ Verbindung 3 NPT-Innengewinde
Maximaler Cv 0.75
Ventilkörper 3-Wege, Umschaltung
Grifffarbe Schwarz
Griffart Phenolgriff
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Bohrung 0,187 Zoll/4,7 mm
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 6000 psig bei 100 °F / 413 bar bei 37 °C
Sitzwerkstoff PCTFE
Service-Klasse Allgemeines
Prüfung Prüfung gemäß WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-83XKF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-83XKS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XKS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XKS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XKS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XPF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-83XPS2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XPS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XPS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-83XTF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-83XTS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.