Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Прокладка из углеродистой стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 1/8 дюйма, внутр. кольцо из материала Buna
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
가스켓
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 탄소강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
유량 제한기 | 아니오 |
가스켓 크기 | 1/8인치 |
내부 링 | Buna 내부 링 |
eClass (4.1) | 23070101 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23071500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31181500 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-16-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-2-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-4-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-6-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-12-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-16-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-RG-2 | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-RG-2 | Из никеля | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RSD-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
T-4-RJ-2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | 제품 보기 |
T-6-RJ-2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。