|
Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de Acero inox. 304L con dos conexiones, 1/4 pulg. NPT hembra, 500 cm3, 124 bar (1800 psig), Revestimiento interno de PTFE
Referencia #: 304L-HDF4-500-T
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Cilindros de conformidad con DOTContención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de Acero inox. 304L con dos conexiones, 1/4 pulg. NPT hembra, 500 cm3, 124 bar (1800 psig), Revestimiento interno de PTFE
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Cilindros de conformidad con DOT
Объем от 10 до 3785 см3 (1 галлон), Рабочее давление до 344 бар (5000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Нержавеющая сталь 304L и 316L и сплав 400
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Не допускайте превышения разрывного давления.
Especificaciones
304L-HDF4-500-T — Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de Acero inox. 304L con dos conexiones, 1/4 pulg. NPT hembra, 500 cm3, 124 bar (1800 psig), Revestimiento interno de PTFE
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 304L |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
| Volumen/información del Cilindro | 500 cm3 |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 300 (148) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -65 (-53) |
| Revestimientos/Recubrimientos | Revestimiento interno de PTFE |
| Pruebas | DOT-3E |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | Нержавеющая сталь 304L | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-1000 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-1000T | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-150 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-1GAL | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-2250 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-300 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-300-T | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-400 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-50 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-500 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-75 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF8-1000 | Нержавеющая сталь 304L | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF8-1GAL | Нержавеющая сталь 304L | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 304L-HDF8-2250 | Нержавеющая сталь 304L | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 316L-50DF4-150 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 316L-50DF4-300 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 316L-50DF4-500 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-1000 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-150 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-300 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-300-12457 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-500 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.