시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из латуни, переходной соединитель для проходного канала, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – 1/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
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
Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 1 | Соединение для проходного канала |
Размер соединения 2 | 1/8 дюйма |
Тип соединения 2 | Соединение для проходного канала |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37030710 |
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
B-10M1-PC | Латунь | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 10 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-1211-PC | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-1211-PC-8 | Латунь | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-12M1-PC | Латунь | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 12 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-201-PC | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-401-PC | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-601-PC | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-601-PC-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-6M1-PC | Латунь | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-811-PC | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-811-PC-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-811-PC-6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
B-8M1-PC | Латунь | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
M-401-PC | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
M-811-PC | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
S-811-PC | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-1011-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-101-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-10M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 10 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-10M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-10M1-PC-8M | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Соединение для проходного канала | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-1211-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-1211-PC-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 12 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC-10M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 10 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC-8M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-1611-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-1611-PC-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-1611-PC-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-16M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 16 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-16M1-PC-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Соединение для проходного канала | 12 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-18M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 18 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-2000-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-201-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-201-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-20M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный переходник Swagelok® | 20 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-2400-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-25M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный переходник Swagelok® | 25 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-3M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-401-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-401-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-401-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-401-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-401-PCBLBQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-501-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-601-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-601-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-601-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-6M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-6M1-PC-3M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-811-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-811-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-811-PC-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-8M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-8M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.