|
Kit de support de montage d’actionneur pour vanne à boisseau sphérique série 45 (actionneurs modèles 133/153)
부품 번호: MS-MB-45
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
장착 브라켓 키트스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Kit de support de montage d’actionneur pour vanne à boisseau sphérique série 45 (actionneurs modèles 133/153)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
장착 브라켓 키트
Работа в режиме «открыто-закрыто», а также в режимах переключения и распределения потоков; Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Диапазон температур от –53 до 148°C (от –65 до 300°F); Могут применяться для эксплуатации вне помещений и в технологическихпроцессах с повышенной температурой■ Торцевые соединения от 3 до 12 мм и от 1/16 до 3/4 дюйма
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Note orientation of the directional handle. Bar handle must be installed pointing in the same direction as the removed handle; Loosen set screw; Remove current handle. Also remove the handle stop insert when applicable.
This valve is adjusted for factory testing at 1000 psig (68.9 bar) nitrogen or the rated pressure if lower than 1000 psig (68.9 bar).
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
Инструкции по монтажу Шаровые краны серий 40G, 40, AFS и SK для электрических приводов серии 140, пневматических приводов серии 130 / 150, пневматических приводов серии 121
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
사양
MS-MB-45 — Kit de support de montage d’actionneur pour vanne à boisseau sphérique série 45 (actionneurs modèles 133/153)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 시리즈 | Série 45 |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-41G | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43G | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.