|
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,5
부품 번호: SS-QC6-B-4PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
몸체스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,5
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
몸체
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
사양
SS-QC6-B-4PF — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,5
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 에어 유입 | 1 cm3 |
| 몸체 재질 | Edelstahl 316 |
| 세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 Zoll |
| 연결구 1 종류 | NPT Innengewinde |
| CV 최대 | 0,5 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,9 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| O-링 재질 | Fluorkautschuk FPM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| 시리즈 | QC6 |
| 누출 | 1 cm3 |
| 테스트 | 1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Латунь | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-2PM | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-400 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4MT | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PF | Messing | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400IS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFJA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMEP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMKR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600IS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6MT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PMIS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8FT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.