|
Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 10 mm Rohrverschraubung x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
부품 번호: SS-10M0-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 10 mm Rohrverschraubung x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-10M0-1-6 — Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 10 mm Rohrverschraubung x 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Edelstahl 316 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 10 mm |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| 연결구 2 크기 | 3/8 Zoll |
| 연결구 2 종류 | NPT Außengewinde |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Conique et fileté mâle | 제품 보기 |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 9/16 po | Conique et fileté mâle | 제품 보기 |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 6MO-600-1-4 | 6-moly | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 6MO-600-1-8 | 6-moly | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 6MO-810-1-4 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 6MO-810-1-8 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| 825-400-1-6BT | Alliage 825 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| B-100-1-2 | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1010-1-12 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1010-1-6 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1010-1-8 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1010-1-8RT | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4 | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4RS | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| B-10M0-1-4RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-10M0-1-6RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-10M0-1-8RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-1210-1-12 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1210-1-12RT | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-1210-1-16 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1210-1-8 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1210-1-8RT | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-12M0-1-6RS | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| B-12M0-1-6RT | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8 | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8RS | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| B-12M0-1-8RT | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-1410-1-12 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1410-1-16 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1410-1-8 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-15M0-1-8RT | Laiton | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-1610-1-12 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1610-1-16 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1610-1-16RT | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-1610-1-8 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1810-1-12 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-1810-1-16 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-18M0-1-8RT | Laiton | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-200-1-2 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-200-1-2BT | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-200-1-2RS | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| B-200-1-2RT | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-200-1-2ST | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| B-200-1-4 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-200-1-OR | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| B-300-1-2 | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-300-1-2BT | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-300-1-4BT | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-3M0-1-2RT | Laiton | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-400-1-1 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-400-1-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-400-1-2RT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-400-1-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-400-1-4BT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-400-1-4RS | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| B-400-1-4RT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-400-1-4ST | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| B-400-1-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-400-1-8 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-400-1-OR | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| B-600-1-12 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-600-1-2 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-600-1-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-600-1-4RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-600-1-6 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-600-1-6RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-600-1-6ST | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| B-600-1-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-600-1-8RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-600-1-OR | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2RS | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| B-6M0-1-2RT | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-6M0-1-4 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-6M0-1-4RT | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-810-1-12 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-810-1-16 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-810-1-2 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-810-1-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-810-1-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-810-1-6RT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-810-1-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-810-1-8RT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-8M0-1-2RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4 | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4RS | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| B-8M0-1-4RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-8M0-1-6RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| HC-200-1-2 | Alliage C-276 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| HC-400-1-2 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| HC-400-1-4 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| HC-400-1-8 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| HC-600-1-4 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| HC-600-1-6 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| HC-600-1-8 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| HC-810-1-12 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| HC-810-1-4 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 제품 보기 |
| HC-810-1-8 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-1210-1-12 | Alliage 400/R-405 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-400-1-2 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-400-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-400-1-4BT | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-400-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-600-1-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-600-1-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-600-1-8 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-810-1-12 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-810-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| M-810-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-10M0-1-4RT | Acier au carbone | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| S-1210-1-12 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-1210-1-8 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-12M0-1-8RP | Acier au carbone | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| S-1610-1-16 | Acier au carbone | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-2000-1-20 | Acier au carbone | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-2400-1-24 | Acier au carbone | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-400-1-2 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-400-1-4 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-400-1-4ST | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| S-600-1-2 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-600-1-4 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-600-1-6 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-600-1-8 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-810-1-12 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-810-1-4 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| S-810-1-8 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-100-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-1010-1-10ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1010-1-12 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-12BT | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-4 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8BT | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8RS | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8RT | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1010-1-8W | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RP | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6BT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6ST | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-6W | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8BT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8ST | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-8ST | 316 스테인리스강 | 10 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-1-10ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12-52167 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12BT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RP | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16BT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-1-16ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8-52167 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-1210-1-8W | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-1210-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-12W | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-4W | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-6W | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RSBT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-8WBT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | M18 x 1,5 | Filetage métrique mâle | 제품 보기 |
| SS-1410-1-12 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-14M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-15M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-12ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16BT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RP | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-16W | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-20ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-24 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-1610-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-1610-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-16M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-18M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-2000-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20BT | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20RS | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-2000-1-20W | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-2000-6-20AN | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Évasement AN 37° mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-0157 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | #10-32 | Filetage mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-2-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-2STBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-2W | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-2WBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-200-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-200-1-ORAS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-200-1-ORBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-20M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-22M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-2400-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2400-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24RS | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24RT | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 7/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-2400-1-24W | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RP | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-16W | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-25M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-28M0-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-300-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-300-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-300-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-300-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-300-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-3200-1-32 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RSBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2W | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-2WBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-3M0-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-400-1-0256 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | #10-32 | Filetage mâle | 제품 보기 |
| SS-400-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-400-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-400-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-400-1-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-400-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-400-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-400-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-400-1-2-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 O-Seal NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-400-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-2SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-2W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-1-3ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-4BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-4JA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-4-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 O-Seal NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4STBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4STDE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-1-4WBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-1-5ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-400-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-6STDE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-400-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-1L-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-1-ORBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-402-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-500-1-2 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-500-1-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-500-1-4BT | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-500-1-4RT | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-500-1-5ST | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-500-1-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-500-1-OR | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-10ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-12BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-16BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-2RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-600-1-2RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-4-OR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 O-Seal NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-600-1-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-4W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-6BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-6MP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 59도 경사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6RTBT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6STDE | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-1-6WBT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-8BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-600-1-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-1-8W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-9-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-602-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-0046 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | M5 x 0.8 | 수나사 미터나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4BT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-6ST | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8BT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | M12 x 1.0 | 수나사 미터나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-10ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-12RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-810-1-12RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-12ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-12W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-810-1-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-16BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-16ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-16W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-810-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-810-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-6BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-810-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-6W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-810-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-49485 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-50553 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-52166 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-52167 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 O-Seal NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-8RTBT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-8SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-8STWD | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-810-1-8WBT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-810-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-812-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4BT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RP | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8BT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| TI-810-1-8 | 티타늄 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.