|
Adaptador a tubo hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. NPT hembra
부품 번호: SS-8-TA-7-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Adaptador a tubo hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. NPT hembra
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-8-TA-7-6 — Adaptador a tubo hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 3/8 pulg. NPT hembra
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acero inoxidable 316 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 pulg. |
| 연결구 1 종류 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| 연결구 2 크기 | 3/8 pulg. |
| 연결구 2 종류 | NPT hembra |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-10-MTA-1-4RS | Латунь | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| B-10-TA-1-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-12-MTA-1-4RS | Латунь | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| B-12-TA-1-12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-400-A-4ANF | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° с развальцовкой | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-6 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-6-TA-1-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-6-TA-7-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-8-MTA-1-4RS | Латунь | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| B-8-TA-1-8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-6 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| S-6-TA-1-4 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-A-12ANF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-A-16ANF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 37° 확관 | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-1-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-A-2ANF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-200-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-20-TA-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-24-TA-1-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-32-TA-1-32 | 316 스테인리스강 | 2인치 | 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 | 2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-A-6ANF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-A-8ANF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8AN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Macho AN 37° | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.