text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned, NO Actuator

Код изделия: SS-4BK-1O

Технические характеристики

Атрибут Значение
Actuator Model 1 Series
Actuator Operation Mode Normally Open Spring Return
Actuator Type Pneumatic
Bellows Material 321 Stainless Steel
Body Material 316 Stainless Steel
Body Seal Gasket with soft seat
Cleaning Process Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.3
Flow Pattern Straight (2-way)
Gasket PTFE-Coated 316 SS Gasket
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 200°F @ 500 PSIG /93°C @ 34.4 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -20 (-28)
Room Temperature Pressure Rating 500 PSIG @ 100°F /34.4 BAR @ 37°C
Service Class General
Stem Tip Material PCTFE
Stem Type Conical
Surface Finish Standard
Testing Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern, with Actuator

Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned, NO Actuator

Код изделия: SS-4BK-1O
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Straight Pattern, with Actuator
Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.

Технические характеристики

SS-4BK-1O — Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned, NO Actuator

Атрибут Значение
Actuator Model 1 Series
Actuator Operation Mode Normally Open Spring Return
Actuator Type Pneumatic
Bellows Material 321 Stainless Steel
Body Material 316 Stainless Steel
Body Seal Gasket with soft seat
Cleaning Process Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.3
Flow Pattern Straight (2-way)
Gasket PTFE-Coated 316 SS Gasket
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 200°F @ 500 PSIG /93°C @ 34.4 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -20 (-28)
Room Temperature Pressure Rating 500 PSIG @ 100°F /34.4 BAR @ 37°C
Service Class General
Stem Tip Material PCTFE
Stem Type Conical
Surface Finish Standard
Testing Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-10BK-MM-1C Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-12BK-MM-1C Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4BK-1C Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-4BK-V51-1C Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Просмотр изделия
SS-4BK-V51-1CM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Просмотр изделия
SS-4BK-VCR-1C Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Просмотр изделия
SS-6BK-1C Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-6BK-1O Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-6BK-MM-1C Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-6BK-MM-1O Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-6BK-TW-1C Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык Просмотр изделия
SS-8BK-1C Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8BK-1O Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8BK-VCR-1C Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Просмотр изделия
SS-8BK-VCR-1O Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Просмотр изделия
SS-8BK-VCRVP-1C Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.