|
Регулятор обратного давления из нерж. стали, от 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара), конфигурация А, седло из фторуглерода FKM, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,20
부품 번호: KBP1E0A4A5A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
역압(Back-Pressure) 레귤레이터스웨즈락 스프링 하중 방식의 역압(Back-Pressure) 레귤레이터로, 분석 또는 프로세스 시스템, 대유량 또는 고압에 민감한 애플리케이션과 같은 광범위한 애플리케이션들에서 업스트림 압력을 유지시키고 민감한 장비들을 손상으로부터 보호하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Регулятор обратного давления из нерж. стали, от 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара), конфигурация А, седло из фторуглерода FKM, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,20
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
역압(Back-Pressure) 레귤레이터
스웨즈락 스프링 하중 방식의 역압(Back-Pressure) 레귤레이터로, 분석 또는 프로세스 시스템, 대유량 또는 고압에 민감한 애플리케이션과 같은 광범위한 애플리케이션들에서 업스트림 압력을 유지시키고 민감한 장비들을 손상으로부터 보호하십시오.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
사양
KBP1E0A4A5A20000 — Регулятор обратного давления из нерж. стали, от 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара), конфигурация А, седло из фторуглерода FKM, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,20
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 유량계수 | 0.20Cv |
| 핸들 | 녹색 노브(Knob) 핸들 |
| 최대 입구 압력: | 50psig (3.4bar) |
| 최대 온도, °F(°C) | 176 (80) |
| 포트 구성 | A |
| 포트 | 1/4인치 암나사 NPT |
| 압력 조절 범위 | 0 ~ 50psig(3.4bar) |
| 감지 메커니즘 | X750 다이어프램 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011100 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
최대 입구 압력:
|
압력 조절 범위
|
포트
|
포트 구성
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1F0A4A5A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | 제품 보기 |
| KBP1F0D4A5A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | D | 제품 보기 |
| KBP1G0A4A5A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | 제품 보기 |
| KBP1J0A4A5A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.