|
Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/4 in. Male ISO Tapered Thread
부품 번호: SS-4-P-RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
파이프 플러그애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/4 in. Male ISO Tapered Thread
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
파이프 플러그
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-4-P-RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/4 in. Male ISO Tapered Thread
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 ISO 경사나사 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030522 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-4-P | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.