text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à embranchement fileté femelle, diam. ext. tube 12 mm x diam. ext. tube 12 mm x taraudage NPT 1/4 po

Referencia #: SS-12M0-3-4TTF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 2 12 mm
Tipo de conexión 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 3 1/4 po
Tipo de conexión 3 Filetage NPT femelle
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tes

El conector en te roscado hembra permite conexiones de tres vías entre tubo y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos críticos.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à embranchement fileté femelle, diam. ext. tube 12 mm x diam. ext. tube 12 mm x taraudage NPT 1/4 po

Referencia #: SS-12M0-3-4TTF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
El conector en te roscado hembra permite conexiones de tres vías entre tubo y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-12M0-3-4TTF — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à embranchement fileté femelle, diam. ext. tube 12 mm x diam. ext. tube 12 mm x taraudage NPT 1/4 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 2 12 mm
Tipo de conexión 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 3 1/4 po
Tipo de conexión 3 Filetage NPT femelle
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1010-3TTF Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1210-3TTF Латунь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-200-3TTF Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-400-3-4TFT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-400-3-4TTF Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-400-3TFT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-400-3TTF Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-810-3-4TTF Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
S-400-3-4TTF Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1010-3TTF Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-10M0-3TFT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-10M0-3TTF Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1210-3TFT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-1210-3TTF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-12M0-3-4TFT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-12M0-3-8TTF Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1610-3-12TFT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-1610-3-12TTF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1610-3TFT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-1610-3TTF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-16M0-3TTF Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-3TFT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-3TTF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-3-4RTTTF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-3-4TFT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-3-4TTF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-3TFT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-3TTF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-3-6TFT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-3-6TTF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-3-8TTF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-3RTTTF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-3TFT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-3TTF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-3-4TFT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-3-4TTF Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-3TTF Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-3-4TTF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-3-8TFT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-3-8TTF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-3TFT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-3TTF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8M0-3-4TTF Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.