Шланги и гибкие трубки Swagelok®
Swagelok предлагает широкий ассортимент шлангов общего назначения и высокой чистоты с разнообразными материалами центральной трубки, типами армирующего слоя, торцевыми соединениями и вариантами изоляции для соответствия требованиям в области транспортировки жидких и газовых сред.
Шланги | Многослойный гибкий канал для переноса флюидов
Гибкая трубка | Однослойный гибкий канал для переноса флюидов
Наш ассортимент позволяет подобрать высококачественный шланг у одного источника для различных областей применения. Swagelok самостоятельно разрабатывает конструкцию всех поставляемых шлангов и устанавливает к ним строгие требования с целью обеспечить высочайший уровень качества и надежную работу даже в экстремальных условиях эксплуатации. Мы предлагаем изделия с необходимыми параметрами давления, материалами изготовления и гибкостью, которые гарантируют безопасность персонала, оборудования и рентабельность производства.
Шланги выполнены из металла, фторопласта, термопластика и резины. Номинальные размеры от 1/8 до 2 дюймов, широкий выбор дюймовых / метрических торцевых соединений и нестандартных вариантов длины.
В Swagelok работают сотни экспертов-консультантов по шлангам, которые помогут вам выбрать необходимые изделия, устранить неполадки и научить ваших работников обслуживанию и достижению максимальной эффективности ваших систем.
Catégories de flexibles et tubes souples
Flexible avec tube central métallique
- Flexible métallique haute pression, série FX
- Flexible métallique, série AH
- Flexible métallique, série FJ
- Flexible métallique, série FL
- Flexible métallique, série FM
Flexible à tube central en PTFE ou en PFA
- Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série B
- Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série F
- Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série S
- Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T
- Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série X
Pièces détachées et accessoires
- Colliers pour flexibles
- Coupe-flexibles
- Enveloppes de flexibles
- L’isolation des flexibles
- Outils à rainurer
Programme de gestion des boucles thermiques
Découvrez les dernières nouveautés en matière d'optimisation des boucles thermiques, de fabrication de plaquettes semi-conductrices, de tuyaux de refroidissement et d'avancées en matière de lignes avec Swagelok
Каталоги шлангов и гибких трубок
Компания Swagelok предлагает шланги с центральной трубкой из металла, тефлона, термопластика и резины диаметром от 1/8 до 2 дюймов с широким диапазоном торцевых соединений дюймовых и метрических размеров. Подробную информацию об изделиях, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты и вспомогательные принадлежности, а также такие опции, как соответствие стандарту ECE R110 и маркировка шлангов, можно найти в документации, представленной здесь.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.