text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne de purge

Soupapes Swagelok®

Les soupapes proportionnelles offrent une protection contre les surpressions et sont proposées avec des pressions de tarage diverses. Pour les applications qui nécessitent d’évacuer la pression d’une ligne de mesure vers l’atmosphère, les purgeurs et les vannes de purge permettent d’évacuer cette pression manuellement.

View Relief Valves

Swagelok® R series proportional relief valves open gradually as pressure increases, providing simple, reliable overpressure protection, protecting workers, and helping to maintain proper process conditions. Set pressures can be configured at the factory or easily adjusted in the field to suit changing operating conditions. Swagelok® RV series medium-pressure relief valves can be used in applications with operating pressures up to 20 000 psig (1378 bar).

Swagelok® PRV series proportional safety relief valves are certified to PED 2014/68/EU Category IV and CE-marked in accordance with the Pressure Equipment Directive as a safety valve according to ISO-4126-1. They are factory-set, tested, locked, and tagged with the set pressure.

Swagelok® BV series bleed valves can be used on instrumentation devices such as multivalve manifolds or gauge valves to allow safe removal of instruments and to assist in the calibration of control devices. They are available with low emission (Low-E) certification according to API 624 to combat fugitive emissions.

Swagelok® P series purge valves are manual bleed, vent, or drain valves. Knurled caps are permanently assembled to valve bodies for safety, and both bleed and purge valves are compact for convenient installation.

Want to know more about relief, bleed, or purge valves?

Find Local Support

Categorías

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Encuentre recambios y accesorios para válvulas de alivio, incluidos conjuntos de muelles, conjuntos de juntas, conjuntos de mandos, conjuntos de insertos y conjuntos de obturadores para un rendimiento óptimo.

Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV

Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV

Ofrece una protección contra el exceso de presión flexible y fiable, certificada conforme a PED 2014/68/UE Categoría IV y con marcado CE según ISO-4126-1.

Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV

Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV

Asegure la protección contra excesos de presión en aplicaciones industriales generales con presión fija o ajustable y contratuerca para mayor estabilidad.

Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3 y RL4

Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3 y RL4

Descubra las válvulas de alivio proporcional de alta y baja presión que abren gradualmente a medida que aumenta la presión. Adecuadas para servicio de líquidos y gases.

Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P

Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P

Instalación más cómoda gracias a las válvulas de purga compactas para dispositivos de instrumentación y a los tapones de purga, como las válvulas manuales de purga, venteo o drenaje. 

Catalogues des soupapes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Правильный выбор клапана имеет решающее значение

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Перепускные клапаны и клапаны сброса

Пропорциональные перепускные, продувочные клапаны и клапаны сброса

Пропорциональные перепускные клапаны

Пропорциональные перепускные клапаны серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления в различных жидкостных и газовых системах общего назначения с уставкой давления в диапазоне от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 0,7 до 413 бар). Они открываются постепенно, по мере увеличения давления, и закрываются при падении давления в системе ниже значения уставки. Уставка давления может быть задана на заводе или легко отрегулирована на месте. Пропорциональные перепускные предохранительные клапаны серии PRV сертифицированы по стандарту PED 2014/68/EU, категория IV, имеют маркировку CE в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением, как предохранительный клапан согласно ISO-4126-1, а уставка давления задается, проверяется, фиксируется и маркируется на заводе.

Клапаны сброса и продувочные клапаны

Клапаны сброса Swagelok могут использоваться в устройствах КИП, таких как многоклапанные блоки или клапаны для подключения манометра, для сброса давления из сигнального трубопровода в атмосферу перед снятием измерительного прибора или для облегчения калибровки регуляторов. Предлагаются торцевые соединения с наружной резьбой NPT и SAE. Продувочные клапаны предусматривают ручной сброс, выпуск или дренаж при использовании торцевых соединений в виде трубного обжимного фитинга Swagelok, трубного переходника, с резьбой NPT или SAE. В целях безопасности на корпусе клапана имеется несъемный колпачок с накаткой. Компактность клапанов сброса и продувочных клапанов обеспечивает удобство монтажа.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.