카탈로그
Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-12TM | Из полипропилена | 12 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16TM | Polypropylene | 16 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-20T | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.