![metal core hose](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Swagelok® Metal Core Hose
Convoluted metal core braided hoses provide flexibility to withstand the potential fluctuations of high-temperature, vacuum, medium-pressure, corrosive, or general-purpose environments while limiting kinking and minimizing permeation or absorption.
카테고리
![플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈 플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/flexible-metal-hose-fj-400x400.jpg?impolicy=product)
플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈
일반적 목적의 애플리케이션을 위해 스웨즈락은 304 스테인리스강 싱글 편조 보강층이 있는 316L 스테인리스강 주름 있는 코어 호스를 제공합니다.![플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈 플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-FM4TA4TA4-12.jpg?impolicy=product)
플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈
Explore options for highly flexible, all-metal hose where strong performance in dynamic cycling applications is required.
![플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈 플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-FM4TA4TA4-12.jpg?impolicy=product)
플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈
Browse all-metal hose with a variety of end connection options for use in high-temperature vacuum applications and medium-pressure corrosive environments.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
![스웨즈락 호스 관리 서비스 엔지니어](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
스웨즈락® 호스 자문 서비스
프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.
호스 관리 소개귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계
종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모는 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
![산업용 호스 유지보수](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.
![산업용 호스 교체 재질 고려사항](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 애플리케이션에 알맞은 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.
![Types de renfort des flexibles industriels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/select-right-hose-reinforcement-260x154.jpg)
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.
![Flexible avec tube central métallique](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/metal-core-hose-640x440.jpg)
Flexible avec tube central métallique
Le flexible tressé avec tube central métallique convoluté est fabriqué en acier inoxydable 316L ou en Hastelloy pour limiter les phénomènes de perméation ou d’absorption. Le tube central convoluté procure de la souplesse au flexible tout en limitant les déformations. Ces flexibles adaptés aux températures élevées, au vide, aux pressions moyennes et aux usages généraux sont proposés avec des raccords divers. Les options comprennent des enveloppes et des étiquettes pour flexible.