플렉시블 튜빙 — 연결구
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-2-HC-A-201 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-3-HC-1-2 Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-16-HC-A-1611 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® - - SS-8-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-2-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-3-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-4-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-1-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-5-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-5-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-5-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-6-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HC-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-8-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-5-HC-1-4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-16-HC-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - SS-10-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-12-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-2-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-6-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-6-HC-1-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-8-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-4-HC-A-6MTA Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-4-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-2-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-4-HC-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-6-HC-1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-3-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-12-HC-A-1211 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-6-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-6-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-12-HC-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-16-HC-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-3-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - -
플렉시블 튜빙 — 연결구 — Переходники для гофрированных вакуумных трубок
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류304-4-XOA Нержавеющая сталь 304 1/4 дюйма Переходник XOA - - 304-6-XOA Нержавеющая сталь 304 3/8 дюйма Переходник XOA - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간