Предохранительные клапаны Swagelok® среднего давления
Пропорциональные перепускные клапаны среднего давления серии RV могут использоваться до 20 000 psig (1378 бар), защищая работников и обеспечивая надлежащие условия технологического процесса.
Узнать большеПропорциональные перепускные клапаны среднего давления серии RV обеспечивают возможность работы при заданном или регулируемом давлении, обеспечивая легкую регулировку уставки давления с внешней стороны и широкий диапазон значений заданного давления для соответствия требованиям систем.
- Предохранительные клапаны с заданным давлением предлагаются в диапазоне от 1000 до 20 000 psig (68,9–1378 бар ман) с шагом 100 psig (6,9 бар ман). Стопорная гайка фиксирует регулировочный винт в требуемом положении что позволяет регулировать установку давления.
- Предохранительные клапаны с регулируемым давлением предлагаются с 2 диапазонами пружин на выбор: 1000–10 000 psig (68,9–689 бар ман) и 10 000–20 000 psig (689–1378 бар ман)
Технические характеристики
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
Рабочее давление | до 20 000 psig (1378 бар ман) |
Установка давления | От 1000 до 20 000 psig (от 68,9 до 1378 бар ман) |
Эксплуатация | Работа при заданном или регулируемом давлении |
Температура | до 250°F (121°C) |
Торцевые соединения | С конусом и резьбой (3/8 и 9/16 дюйма, вход), трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK (3/8, 1/2 и 9/16 дюйма, вход), внутренняя резьба NPT (3/4 дюйма, выход) |
Узнайте больше о том, как перепускной клапан серии RV может повысить безопасность и надежность вашей газовой или жидкостной системы среднего давления.
Каталоги перепускных клапанов среднего давления серии RV
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

13 500 соединений и ни одной утечки в AGI Industries
Узнайте, как компания AGI Industries использовала краны серии FKB и фитинги серии FK на девяти блоках дозирования химреагентов для предотвращения утечек в 13 500 точках.