카탈로그
Шланги из термопластика — Торцевые соединения — Соединители для термопластических шлангов
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.
Шланги и гибкие трубки
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP16-TA16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP4-AS4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP4-PM4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP4-SL4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP4-TA4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP4-TM6 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP6-TA6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP8-AS8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP8-PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP8-SL8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| S-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.