text.skipToContent text.skipToNavigation
스누버 피팅(게이지 프로텍터)

스웨즈락® 스누버 피팅

스누버 피팅은 시스템 압력과 충격으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 손상으로부터 게이지와 계기를 보호하고 계기에 충격 없이 라인 압력이 도달하도록 합니다.

View Snubber Fittings

When a Swagelok snubber fitting (gauge protector) is installed upstream from a pressure-sensitive instrument, the response rate of an instrument to system changes is reduced, protecting it from potential damage. In doing so, the snubber fitting extends the lifespan of instruments and reduces costs associated with component replacement, repair-related man hours, and system downtime.

Pressure damping (or snubbing) is accomplished through use of a porous sintered 316 stainless steel element. The response rate then equalizes to the initial pressure drop across the element, allowing the instrument to smoothly come to line pressure. Five basic element versions are available, allowing snubber fittings to meet the requirements of fluid applications ranging from light gases to liquids like heavy oils with viscosities above 1000 SUS (Saybolt universal seconds). Snubber fittings should be used only to protect against pressure shocks, impulses, and surges. To control contaminants, use appropriate filters.

Need assistance with fitting selection?

Contact Local Specialists

Dämpfungsfittings—Kategorien

Dämpfungsadapter

Dämpfungsadapter

Dämpfungsfittings beinhalten ein poröses Element aus gesintertem Edelstahl 316, um Messgeräte vor Druckstößen und -schlägen zu schützen.

스누버 피팅 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템

스웨즈락® 튜브 피팅의 장점

스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.

장점 발견

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

나사 가공된 스웨즈락 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법

경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.

석유 굴착 장치 근로자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

스웨즈락 튜브 피팅의 적절한 설비를 확인하기 위해 간격 측정 검사기 사용
스웨즈락 튜브 피팅 설비

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.

스누버 피팅

스누버 피팅(게이지 프로텍터)

압력에 민감한 계기 업스트림에 스웨즈락 스누버 피팅을 설치하면 계측기의 잠재적인 손상을 방지하면서 시스템 변화에 대한 계측기의 응답 속도가 감소합니다. 다공성 소결 316 스테인리스강 엘리먼트를 사용하여 압력 댐핑(스누빙)이 완료됩니다. 응답 속도는 흔히 엘리먼트에서 초기 압력 강하에 따라 변하여 계기에 충격 없이 라인 압력이 도달할 수 있도록 합니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.