Swagelok®PFAコア・ホース(スムーズボア・タイプ)
Swagelok PFAホース UシリーズのPFAコアはスムーズボア・タイプで、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDAの仕様に適合しており、幅広いサニタリー用途での使用に適しています。
ホースの選定サポートを依頼するPFAホース Uシリーズは非常に柔軟性が高く、スムーズボア・タイプのPFAコアはFDA regulation 21CFR Part 177.1550、USP 87, 88 Class VI、3-Aに準拠しています。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PFAコアもございます(オプション)。
内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れており、高い精度および清浄性を実現します。シリコーン製カバーは容易にクリーニングすることができるため、バクテリアの繁殖を防止することができます。また、ステンレス鋼製ブレードを保護し、やけどを防ぐとともに、プロセス温度の維持にも役立ちます。
Uシリーズ・ホースは、PFAコアに302ステンレス鋼製ブレード補強材が施されており、高い柔軟性、耐薬品性、滑らかな外面カバーが必要なアプリケーションに適しています。PFAコアは、接着剤などを使用しない特許申請中の処理技術を用いてシリコーン・レイヤーと接着しているため、柔軟性がありながらも、つぶれにくくなっています。
ホースの長さやエンド・コネクションはユーザー指定できるほか、各種オプション(ホース・カバー、ホース・タグなど)も取り揃えています。
仕様
| 材質 | コア:スムーズボア・タイプのPFA 補強材:302ステンレス鋼製ブレード カバー:シリコーン カラー:300シリーズ・ステンレス鋼 エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
| ホース径(呼び径)サイズ | 1/2~2 インチ |
| 最高使用圧力 | 2.06 MPa |
| 使用温度範囲 | –53~204°C |
| エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、サニタリー用クイック・クランプ、チューブ突き合わせ溶接、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、カム&グルーブ、チューブ短管、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めす VCO®Oリング式面シール継手、ISO管用平行ねじ、真空用フランジ、ラップ・ジョイント・フランジ、サニタリー用Iライン |
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。