Swagelok® Medium-Pressure Tube Fittings (FK Series)
Swagelok FK series medium-pressure fittings have improved fluid connections in tough applications like oil and gas exploration, R&D systems, and the hydrogen market. They offer reliable, leak-tight connections for advanced systems in fluid handling and gas sealing applications.
View All Medium Pressure Tube FittingsSwagelok® FK series medium-pressure fittings install up to five times faster than cone and thread fittings, reducing installation time, assembly, and maintenance costs. The fittings are vibration-resistant and offer a leak-tight gas seal for applications up to 20 000 psig (1378 bar). Ideal for use in challenging environments where secure, high-pressure connections are critical.
These medium pressure fittings are reliable and efficient, offering robust performance in severe applications while protecting workers and the environment. They meet EC-79 standards for hydrogen applications up to 700 bar (10 150 psig) and feature a preassembled cartridge for easy, accurate installation. The simple two-piece design, with color-coded ferrules, ensures proper orientation and installation using standard tools. The strain-hardened 316 stainless steel body provides a lightweight, space-saving solution. FK series fittings are also available in NACE MR0175/ISO 15156 compliant versions.
Rohrverschraubungen für mittleren Druck—Kategorien

Aufschraubverschraubungen
Sorgen Sie mit den Aufschraubverbindungen für die Aufnahme von Anschlüssen mit Außengewinde für sichere Rohrverbindungen.

Ersatzteile und Zubehör
Sets mit Muttern und Klemmringen und Messlehren für Rohrverbindungen in Anwendungen mit mittlerem Druck.

Gerade Einschraubverschraubungen
Stellen Sie leckagefreie Verbindungen in Instrumentierungssystemen und industriellen Anwendungen mit mittlerem Druck her.

Gerade Verschraubungen
Einfache Rohrverbindungen mit Winkeln, T-Stücken oder geraden Verschraubungen, erhältlich in Edelstahl 316 für mittleren Druck.

Schottverschraubungen
Die Schottverbindungen sind speziell für Schlauchdurchführungen ausgelegt und bieten einen zuverlässigen Fluidtransfer durch Platten oder Stahlwände hindurch.

Verschlusskappen und Stopfen
Sorgen Sie mit Verschlusskappen bzw. -stopfen in Anwendungen mit mittlerem Druck für eine optimale Druckabdichtung.
Medium-Pressure Tube Fittings Catalogs
The strain-hardened 316 stainless steel FK fitting bodies are available in straight, elbow, and tee shapes to meet your configuration needs in a lightweight, space-saving design. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, accessories, and installation instructions in the product literature provided here.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich

Tube Fittings Comparison (FK Series)
Watch and compare installation of FK series and cone and thread fittings.
Compare the FittingsSwagelok Resources Curated for You

AGI Industries
Read how Swagelok helped AGI Industries achieve leak-free performance at 15 000 psi for 13 500 potential leak points with Swagelok FK series valves and fittings.

Optimizing Component Selection for Hydrogen Fuel Cell Vehicles
Hydrogen transportation depends on reliable component specification and selection.

Case Study: Offshore Oil Operator
Read how Swagelok helped an offshore oil operator reduce installation labor time and enhance overall performance by changing existing cone and thread connections with Swagelok's FK series fittings.

Empa and Swagelok’s Collaborative Research Fuels Development of Hydrogen Transportation Innovations
The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa) and Swagelok are exploring the viability of hydrogen-based transportation solutions. One recent research breakthrough stemming from our collaboration incorporated Swagelok’s FK series fittings within the Empa hydrogen solution. Using FK series fittings instead of traditional Swagelok tube fittings significantly eased installation, while improving leak-tightness, reliability, and safety.

Racores para Tubo de Media Presión Serie FK
Desde la construcción inicial y la puesta en marcha hasta la operación y el mantenimiento diario, se pone una gran atención a la reducción de los costes totales del ciclo de vida. Los racores serie FK pueden reducir los costes de mantenimiento y ofrecer una alta fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema cuando se siguen los procesos de montaje adecuados. Estos racores también pueden ayudar a reducir el impacto medioambiental mediante la reducción de fugas, así como a mejorar la seguridad general protegiendo su sistema contra la corrosión.
Vea cómo construir sistemas de fluidos críticos más productivos con los racores serie FK