Swagelok® Hose Covers
Swagelok's optional hose covers provide additional protection against kinking, abrasion, corrosion, fluid temperature extremes, and effects of UV light.
Request Hose Cover Option DetailsWhether it’s protection against kinking, abrasion, or a specific material, a variety of Swagelok hose covers are available to provide additional protection to meet your system needs:
Benefits | Material | Temperature | |
Fire Jacket | Provides insulation from internal system fluid temperature extremes, resists many hydraulic fluids and lubricating oils | Woven fiberglass | –65 to 500°F (–53 to 260°C), short-term flame exposure to 2000°F (1093°C) |
Thermosleeve | Creates a barrier to prevent contact with the hose, resist abrasion, and protect the hose from weld splatter and effects of UV light | Braided fiberglass | Up to 1000°F (537°C) |
Armor Guard | Highly flexible and protects against kinking and abrasion | Interlocking, flexible 302 stainless steel | –325 to 750°F (–200 to 398°C) |
Spiral Guard | Highly flexible and protects against abrasion | Helical HDPE plastic | –180 to 250°F (–117 to 121°C) |
Spring Guard | Highly flexible and protects against kinking and abrasion | Helical 302 stainless steel | –325 to 850°F (–200 to 454°C) |
Covers do not change hose technical data. More information can be viewed on our hose video playlist.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.