Faltenbalgventile — Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 Zoll
- –40°F (–40°C) bis 200°F (93°C)
- Edelstahl 316
- 100 psig (6,8 bar) bis 700 psig (48,2 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Faltenbalgventile — Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3 — Faltenbalgventile
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6L-M1D-122P-IJ Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간