text.skipToContent text.skipToNavigation
CTB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브

스웨즈락® 중압 트러니언 스타일 볼 밸브(CTB 시리즈)

스웨즈락 CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 컴팩트한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능하며 최대 20000psig(1378bar) 압력에서 신뢰할 수 있는 밀폐를 제공합니다.

추가 정보 요청

중압 볼 밸브

스웨즈락 CTB 시리즈 중압 볼 밸브는 콘 & 쓰레드 연결구를 사용하여 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 이 트러니언 스타일 볼 밸브는 시스템이 감압되고 다시 가압되어도 전체 압력 범위에 걸쳐(최대 20000pisg 또는 1378bar) 균일한 밀폐를 제공하는 혁신적인 직하중(Direct-Load) 구조가 특징으로 제어 시스템의 향상된 개폐가 가능합니다. 또한 이 밸브는 전체 작동 온도 범위에 걸쳐서 최대 압력등급을 유지하는 스템 밀폐 구조와 스템 이탈을 방지하고 작업자의 안전을 향상시키는 하부에서 조립되는 스템 구조가 특징입니다.

유량계수가 0.26 ~ 3.5 범위인 2-Way(양방향) 또는 3-Way(공통 사이드 또는 하부 입구 포트) 구성의 CTB 시리즈 밸브로 공급됩니다. 또한 이 밸브는 Sour 가스 애플리케이션을 위해 ISO 5211-인증 공압식 개폐기와 NACE MR0175/ISO 15156에 따라 선택된 재질로도 공급됩니다.

2가지 오리피스 크기가 가능하며(6CTB 및 9CTB 시리즈) 연결구 크기는 1/4인치 ~ 1인치 범위입니다. 장착 옵션으로는 선택 사양인 판넬 너트를 사용한 판넬 장착, 판넬을 관통하여 밸브 몸체 상단으로 2개 볼트 체결, 또는 OEM 밸브 교체의 경우 듀얼 볼트 패턴을 사용하여 몸체 마운팅 구멍을 관통하는 볼트 체결이 있습니다.

사양

사용 압력 최대 20000psig(1378bar)
온도 0~250°F(–17~121°C)
연결구
종류 콘 & 쓰레드
크기 1/4~1인치
구성 개폐식(2-Way) 밸브 및 스위치/방향 전환용(3-Way) 밸브
오리피스 크기 0.209인치(5.31mm); 0.375인치(9.52mm)

CTB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to choose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

유체 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
프로세스 측정 – 임펄스 배관 모범 사례

프로세스 계장 사용 환경에서 발생하는 문제는 트랜스미터만 봐서는 파악하기가 어렵습니다. 스웨즈락의 모범사례와 가이드를 통해 프로세스 계장 라인에서 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.

스웨즈락 밸브와 게이지를 사용한 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.