Cone and Thread Fittings — Couplings
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Medium and high pressure
- Maximum 20 000 psig (1378 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Cone and Thread Fittings — Couplings — 90° Winkelverschraubungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeL9HF60 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck L9MF20 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck L6MF20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde -
Cone and Thread Fittings — Couplings — T-Stücke
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeT9HF60 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck T4HF60 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck T4MF20 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck T6MF20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck T9MF20 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck -
Cone and Thread Fittings — Couplings — Kreuzverschraubungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeX6MF20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck
Product Availability by Store Location
Hours