Swagelok® Thermometers
Obtain reliable temperature readings and with easy-to-use Swagelok dampened-movement bimetal thermometers.
Request More InformationSwagelok® thermometers are built with hermetically sealed cases that comply with ASME B40.200 standards, preventing fogging and moisture damage to internal components. They are factory-calibrated to meet ASME B40.200 specifications and offer 50% over- and under-range protection for internal components up to 500°F (260°C). Silicone-free gel inserts reduce vibration effects.
These thermometers come with a variety of lenses including acrylic, glass, polycarbonate, and safety-glass, catering to different application needs. They feature a standard all-welded 304 stainless steel construction with an option for 316 stainless steel process connection and stem. Anti-parallax dials ensure easy reading, and external adjustment allows for straightforward field calibration.
Optional features include no dampening, NIST-traceable calibration certificate, silicone liquid fill (not available with standard dampening, glass lens options, or for dial ranges over 500°F [260°C]), 316 stainless steel process connection and stem, and an NPT union lock nut.
Thermometer Specifications
Dial Ranges | –100 to 150° through 200 to 1000°F –70 to 70°C through 100 to 540°C |
Accuracy | ± 1% of full scale in accordance with ASME B40.200 |
Dampening Media | Silicone-free inert gel |
Configurations | Adjustable-angle, center-back mount, lower-back mount |
Dial Sizes | 3 in. (76.2 mm); 5 in. (127 mm) |
Stem Sizes | 0.25 in. (6.4 mm) dia; 2.5 through 12 in. (63.5 through 305 mm) lengths |
Process Connections | 1/2 in. NPT standard fitting, G1/2B available |
Have questions about our thermometers?
Thermometers Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.
Learn to Prevent Gauge Failure고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.