text.skipToContent text.skipToNavigation

Filter — Koaleszenzfilter

Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/8 bis 1/4 Zoll (6 mm)
  • 0°F (–17°C) bis 400°F (204°C)
  • Edelstahl 316
  • 760 psig (52,3 bar) bis 1.000 psig (68,9 bar)
  • maximale Durchflussrate 48 bis 700 slpm (1,7 bis 25 std ft3/min)

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Filtern nach:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.