Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — 90° Winkelverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2316L-12-ATW-9 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-12TB7-9 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-9P Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-9 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-4TB7-9 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-6TB7-9 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-9 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — T-Stücke
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2316L-8-ATW-3 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-12-ATW-3 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-12MTB7-3 Edelstahl 316L 12 mm Rohrstumpfschweißenden 12 mm Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-3 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-3 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-4TB7-3 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4TB7-3P Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-6MTB7-3 Edelstahl 316L 6 mm Rohrstumpfschweißenden 6 mm Rohrstumpfschweißenden 316L-6TB7-3 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-3 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-3-8-4 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-3P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2316L-12TB7-6-8 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-6-8P Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-16TB7-6-8 Edelstahl 316L 1 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-6-400 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 316L-6-ATW-6-600 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 316L-6TB7-6-4 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-6-4 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-6-4P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8TB7-6-6 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — Kreuzverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2316L-4TB7-4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden